Användningsområde

Översikt
Innertub
kemikaliebeständig UHMWPE, slät, svart,
Armering
syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
Väder- och kemikalieresistent EPDM, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100
Elektriska egenskaper
R≤1MOhm/lg med ledande UPE-innertub och yttergummi med inbyggda antistatiska ledningar.
Standard och godkännande
EN 12115:2011 Typ SD Ω/T.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)