Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
SBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
SBR, två grupper med tre ränder, beige,
Temperaturområde
-30 to +70
Standard och godkännande
EN ISO 1401, typ C för ID<16mm, typ B för ID≥16mm.
Övrig information
50% av volymen i varje leverans kommer att vara slumpmässiga längder, kortaste längd 10m, åtminstone 50% kommer att vara i fast längd som anges i tabellen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)