Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
EPDM, slät, blå,
Temperaturområde
-40 to +100
Elektriska egenskaper
ledande innergummi, R<10^6Ω/m.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)