Användningsområde
Specialslang utan spiral för simhallsrengöring, hushålls- och industridammsugare samt för rökgasutsugning, för över- och undertryck.
Även lämplig för svetsutsugningsapplikationer.
Egenskaper
Mycket goda köldegenskaper.
Slät invändigt.
Kinkar ej.
Avger minimalt med gaser vid brand.
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)