Användningsområde
Extra grov luftsslang för byggarbetsplatser, stenbrott etc.
Egenskaper
Utmärkt slitage-, kink-, vrid- och utmattningsbeständighet.
Utmärkt flexibilitet och väderbeständighet.
God köldflexibilitet.
ID≤25 mm lämplig för syrgastransport.
Lätt att se och upptäcka tack vare det ljusa yttergummit.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner