Användningsområde
Högkvalitets luftslang för pneumatiska verktyg som bergborrningsutrustning, slip- och spettmaskiner.
Allroundslang som används inom gruvindustri, bygg- och anläggningsplatser.
Lämplig för tryckluft i alla applikationer, syre och inerta gaser.
Även för andra medier (under vissa förhållanden) såsom industriellt vatten, vattenlösningar eller emulsioner för trädgårdsbesprutning, vittvätt, desinficering, syror och alkalier.
Egenskaper
Mycket god slitage- och väderbeständighet.
Bra köldflexibilitet.
Stort urval av dimensioner.
Mycket hög säkerhetsfaktor.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)