Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
SBR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil,
Yttergummi
SBR, slät för ID≤25mm, vävmönstrat för ID>25mm, svart,
Temperaturområde
-40 to +70
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<100MΩ.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)