Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
PVC, svart,
Armering
längsgående och spiraliserad syntetisk textil, stålspiral, stål spiral,
Yttergummi
PVC, korrugerad, transparent,
Temperaturområde
-5 to +80
Elektriska egenskaper
Icke ledande. Spiralen kan friläggas i båda ändar och anslutas till kopplingarna om ledningsförmåga är önskad.
Övrig information
Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.
Kopplingar/tillbehör
Standard: Kopplas med klämmor.
Option: Svarta PVC kopplingar kan skruvas in i slangen. Vänstergängad. ID 25, 32, 38, 51, 63mm kan erhållas mot förfrågan.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)