Användningsområde
Heavy duty slang för ventilation, damm och utsugning av ångor.
Speciellt lämplig för mobila applikationer (sanitära anläggningar utan tryck; husbil, båt, husvagn, etc.) med konstant flexning.
Kabelskydd.
Egenskaper
Robust och lätthanterlig.
Mycket god flexvaraktighet.
Styv och slagtålig PVC-spiral.
Slät innertub optimerar flödet.
God väderbeständighet och tål ångorna av de flesta vanligen förekommande kemikalierna med måttlig koncentration.
Brandbeständigt material.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)