Användningsområde
Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tanbilar för bulktransport av pulverprodukter.
Egenskaper
Utmärkt flexibilitet och liten böjningsradie.
Lämplig för alla typer av tankbilskompressorer/ boosters.
Kan levereras med fabriksmonterade kopplingar.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner