Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM, slät, svart,
Armering
aramid, flätad,
Yttergummi
EPDM, svart för ID 7.2mm, svart och grön för ID 9.5mm, grön för ID 20mm, slät, null,
Temperaturområde
-40 to +120
Elektriska egenskaper
antistatiskt inner- och yttergummi,
10^3Ω/m
Standard och godkännande
EN 14593/14594.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)