Användningsområde
Lätt utsugningsslang för mindre partiklar som damm, träspån, gaser m.m.
Egenskaper
Lätt och flexibel.
Utmärkta böjningsegenskaper.
Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner