Användningsområde
Utsugningsslang med högre slitmotstånd lämplig för spån, sand, pulver m.m.
Används vanligen inom sågverks- och träförädlingsindustrin.
Egenskaper
Lätt och flexibel.
Mycket bra böjningsegenskaper.
Ledande innergummi, stålspiralen kan friläggas och anslutas till avledarvajer i vardera änden om så önskas.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner