Användningsområde
Utvinning- och transportslang för slitande bulkprodukter inom livsmedelsindustrin (socker, säd, mjöl, mjölkpulver, foder, etc.) men även för kemikalier (PVC, färgämnen, etc.).
Egenskaper
Kan användas i ATEX-miljö: 0, 1, 2 och 20, 21, 22.
Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig.
Konduktiv inner- och yttertub som avsevärt förlänger livslängden särskilt vid transport av media i höga hastigheter.
Översikt
Elektriska egenskaper
ledande innertub och
yttergummi, R<100MΩ/lg, sprialen måste anslutas till
kopplingarna.
yttergummi, R<100MΩ/lg, sprialen måste anslutas till
kopplingarna.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)