Användningsområde
Last- och lossningsslang för fordon till/från silo.
Tryckslang för slitande livsmedelsprodukter som bl.a. socker, mjöl, mjölkpulver, kreatursföda och även kemikalier ( PVC, färgningsmedel, gödningsmedel, granulat) m.m.
Egenskaper
Lätt och flexibel flatrullningsbar slang.
Utmärkta avnötningsegenskaper.
Ledande inner- och yttertub förlänger livslängden avservärt speciellt när stora mängder transporteras snabbt genom slangen.
Tack vare slangens elektriska ledningsförmåga, kan den användas i alla typer av ATEX - miljöer.
Översikt
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi, R<10^8Ω/m. Konduktivitet säkerställs genom gummilager. Inbyggd avledarvajer.
Standard och godkännande
EU förordning n° 1935/2004.
FDA förordning 21 CFR 177.2600.
Franska lagstiftningen.
FDA förordning 21 CFR 177.2600.
Franska lagstiftningen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner