Användningsområde
Last- och lossningsslang för fordon till/ från silo.
Tryckslang för slitande produkter som bl.a. cement, sand, kalk, kol.
Egenskaper
Lätt och flexibel flatrullningsbar slang.
Utmärkt nötningsbeständighet.
Ledande innergummi.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner