Användningsområde
Trycktransport av pulver som kalk, cement, gödningsmedel, säd, sand, kisel, mineraler, PVC granulat, pellets etc.
Sandblästring och betongsprutning av byggnader, metalldelar m.m.
Egenskaper
Utmärkt slitbeständighet.
Utmärkt motstånd mot kinkning och vridning.
Elektriskt ledande innertub och avledarvajer.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner