Användningsområde
Högkvalitets blästerslang för rengöring och slipning av gjutgods, sten, betongytor m.m.
Egenskaper
Snäva toleranser underlättar kopplingsförfarandet.
Längdstabil under tryck, ger säkrare hantering för operatören.
Formstabil trots låg vikt och god flexibilitet.
Ledande innertub ger säkrare hantering då ingen avledarvajer riskerar att nötas av.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner