Användningsområde
Våtsprutning av fasader med murbruk, blandad betong och andra våta produkter.
Används som matarledning mellan pump och sprutmunstycke för gips, putsbruk, färdigblandad betong m.m.
Egenskaper
Högt arbetstryck.
Låg vikt, flexibel och lätthanterlig.
Slitagebeständig innertub.
Vit utsida som inte färgar av sig på väggar och golv.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)