Användningsområde
Tryck- och vakuumslang för såväl hydraulisk som pneumatisk transport av slitande material med hög temperatur.
Egenskaper
Utmärkt slitagebeständighet.
Kan levereras i kapade längder.
Lätt och snabbinstallerad.
Låg vikt och snäv böjningsradie.
Låga installationskostnader.
Elektrisk ledningsförmåga med avledarvajer och stålspiral.
Dämpar tryckstötar.
Reducerar tryckförluster.
Dämpar ljud och vibrationer.
Utmärkt väderbeständighet.
Översikt
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi (Stålspiralen skall anslutas till kopplingarna).
Slang är ATEX godkänd för dimensioner över 40mm.
Slang är ATEX godkänd för dimensioner över 40mm.
Övrig information
Mycket liten längd- och diameterförändring vid 10bar.
För längre längder än 20 eller 12m, kontakta Trelleborg.
För längre längder än 20 eller 12m, kontakta Trelleborg.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner