Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
slitagebeständig NR, slät, svart,
Armering
syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
väderbeständig EPDM, korrugerad, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +70
Elektriska egenskaper
ledande ytter- och innergummi (stålspiralen skall anslutas till kopplingarna).
Slang är ATEX godkänd för dimensioner över 40mm.
Övrig information
Mycket liten längd- och diameterförändring vid 10bar.
För längre längder än 20 eller 12m, kontakta Trelleborg.
Kopplingar/tillbehör
För slangar kopplade med BLOC-END® gäller max. arbetstryck:

ID≤150mm:
WP=10bar.

ID>150mm:
- WP=10bar för statisk applikation (ingen slangrörelse, ingen vattenhammare, ingen dragkraft) och/ eller temperatur max <40°C,
- WP=5bar för dynamisk applikation och/ eller temperatur >40°C.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)