Användningsområde
Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av mycket slitande material.
Egenskaper
Minst 10 gånger längre livslängd jämfört med en gummislang.
4 till 5 gånger mer flexibel än marknadsstandarden för keramisk slang.
Snabb och enkel installation.
Slangar kan kapas till önskad längd på plats utan specifika verktyg,
Snabb montering av BLOC-END® kopplingar,
30 till 60% lättare vikt än marknadsstandarden för keramisk slang.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)