Användningsområde
Hydraulisk tryckslang för transport av slitande material.
Egenskaper
Utmärkt slitbeständighet.
Låga installationskostnader.
Dämpar tryckstötar
Reducerar tryckförluster.
Dämpar ljud och vibrationer.
Bra kinkningsmotstånd.
Enastående längd- och diameterstabilitet under tryck.
Utmärkt väderbeständighet.
Översikt
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner