Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
EPDM, slät, svart,
Armering
syntetisk textil med inbäddad stålspiral,
Yttergummi
väderbeständig EPDM, korrugerad, vävmönstrat, svart,
Temperaturområde
-30 to +100, Temporärt +110°C
Elektriska egenskaper
ledande innertub och yttergummi.
Övrig information
Längdförändring vid 10bar.
Levereras mot förfrågan, kontakta Trelleborg.
Kan tillverkas med raka eller utvidgade muffar.
Kopplingar/tillbehör
Slangar kan förses med:
- 2 spiralfria ändar/ muffar,
- 1 muff + 1 END-FLEX® koppling,
- 2 utvidgade eller raka muffar.
De arbetstryck och vakuum som anges i tabellen nedan gäller för slangar kopplade med END-FLEX®.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)