Användningsområde
Tryck- och vakuumslang för pneumatisk transport av slitande material, kan användas i såväl rak längd som böjar.
Egenskaper
Utmärkt slitagebeständighet.
Låga installationskostnader.
Elektrisk ledningsförmåga med avledarvajer och stålspiral.
Dämpar tryckstötar.
Reducerar tryckförluster.
Dämpar ljud och vibrationer.
Flera olika kopplingsmöjligheter.
Utmärkt väderbeständighet.
Översikt
Övrig information
Längdförändring vid 10bar.
Levereras mot förfrågan, kontakta Trelleborg.
Kan tillverkas med raka eller utvidgade muffar.
Levereras mot förfrågan, kontakta Trelleborg.
Kan tillverkas med raka eller utvidgade muffar.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner
Datablad
Datablad (PDF)