Användningsområde

Egenskaper

Översikt
Innertub
null,
Armering
Kopparbelagd stålspiral, skyddad mot slitage,
Yttergummi
null,
Temperaturområde
-30 to +100
Särskilda egenskaper
Avnötning enligt ISO 4649: 30mm3.
Fri från mjukgörare och halogen.
Övrig information
Teknisk data gäller vid 20°C arbetstemperatur.
Kopplingar/tillbehör
Standard: kopplas med klämmor.
Alternativ: kan skruvas in i kopplingen.
Teknisk beskrivning
ID (mm) Wall thickness (mm) OD (mm) Working Pressure (bar) Bursting pressure (bar) Max. vacuum (bar) Bending radius (mm) Weight (kg/m) Length (m) Article number Stock or min. order (m)