Användningsområde
Livsmedelsgodkänd, mycket smidig slang. Idealisk för transport av slitande material, pulver och granulat. Används främst inom livs- och läkemedelsindustrin samt träbearbetningsindustrin.
Även lämplig för industrirengöringsmaskiner, gräsklippare, utläggning och transport av glas- och stenfiberisolering, skydd för vajerstyrda maskiner, kabelskydd i röntgenutrustningar m.m.
Egenskaper
Livsmedelsklassad polyuretan.
Bra motståndskraft mot slitage och vassa föremål.
Mycket god flexbeständighet.
Resistent mot hydrolys och mikrobiologiska angrepp.
Låg vikt och flexibel vid låga temperaturer. Slät insida ger optimalt flöde.
God ozon- och UV-beständighet.
God beständighet mot många oljor, lösningsmedel, förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer
Översikt
Elektriska egenskaper
Icke ledande.
Alternativ: kopparvajer PVC-belagd för att få elektrisk konduktivitet.
Alternativ: kopparvajer PVC-belagd för att få elektrisk konduktivitet.
Teknisk beskrivning
ID (mm) | Wall thickness (mm) | OD (mm) | Working Pressure (bar) | Bursting pressure (bar) | Max. vacuum (bar) | Bending radius (mm) | Weight (kg/m) | Length (m) | Article number | Stock or min. order (m) |
Toleranser, längder: ±1% (ISO 1307 Standard)
Ladda ner