Шины и колеса Trelleborg Construction разрабатываются и производятся для широкого спектра техники: колесных погрузчиков, телескопических погрузчиков, платформ для авиационных работ, скреперы и т.д.
Компания Trelleborg Wheel Systems специализируется на разработке, производстве и распространении строительных шин и колес самого высокого качества для техники, использующейся в строительстве, горнодобывающей промышленности, утилизации и переработки отходов.
Серия OTR (Off The Road) от Trelleborg – это линейка шин, гусениц и колес, созданных для самых сложных условий работы на земле. Наши товары разработаны и спроектированы для экстремальных условий и проходят полевые испытания, что гарантирует соответствие требованиям строительной отрасли и обеспечение максимальной окупаемости.
Благодаря идеальному составу и уникальному рисунку протектора мы получаем шины, которые прослужат дольше и помогут уменьшить время простоя. Правильный выбор поможет вам максимально увеличить производительность и эффективность техники.
Trelleborg предоставляет решения для колесных погрузчиков, мини-экскаваторов, гусеничных погрузчиков, грейдеров, экскаваторов-погрузчиков и телескопических погрузчиков, подъемных платформ, колесных экскаваторов и карьерной техники.
Особенности строения, в том числе стальные опорные кольца, обеспечивают прочность и гибкость при работе с экстремально высоким крутящим моментом и нагрузками (характеристики до 40% выше, чем у пневматических шин). Технология Brawler Solidflex с эллиптическими отверстиями обеспечивает комфортную езду и помогает снизить изнашиваемость оборудования и утомляемость оператора.
Многоступенчатая конструкция протектора шин обеспечивает исключительное сцепление с дорогой и предназначена для минимизации попадания мусора в шину. Высококачественный состав, применяющийся для изготовления протектора, разработан для обеспечения высокой абразивной износостойкости и максимального срока службы шин; он обеспечивает большую устойчивость к порезам и растрескиванию.
И это еще не все. Известно, что в некоторых сложных условиях требуются шины большего размера или нестандартные протекторы. Мы готовы работать над шинами, которые подойдут именно вам и помогут снизить стоимость работ именно в вашей компании.
Хотите ознакомиться с ассортиментом шин Trelleborg OTR? Используйте функцию "Выбор шин" для поиска шин подходящей конструкции для максимальной производительности, эффективности и комфорта.