Trelleborg выходит в космос в новом анимированном 3D-ролике
Trelleborg готовится к выпуску третьего эпизода из своей серии анимированных 3D-роликов. Эти ролики представляют собой эффективный способ напрямую рассказать клиентам Trelleborg и следующему поколению фермеров о наших шинах для сельскохозяйственной техники.
После многих лет обширных исследований, суровых испытаний и многочисленных полученных наград Trelleborg применяет свою инновационную технологию ProgressiveTraction™ в новой серии /70 радиальных шин для удовлетворения вновь возникшей потребности производителей тракторной техники в повышении характеристик тракторов средней мощности и общем снижении затрат в сельском хозяйстве.
Команда Antarctica2 под руководством Манон Оссевоорт (Manon Ossevoort), нашей трактористки, достигла Южного полюса. Так была завершена первая часть экспедиции, целью которой было довести трактор MF 5610 до полюса и вернуть его обратно, преодолев в общей сложности 5000 километров. Как официальный партнер экспедиции, компания Trelleborg разработала специальный многоцелевой комплект готовых колесных узлов, включавших в себя как шины, так и ободья, который позволил MF 5610 успешно справиться с опасными и изменчивыми погодными условиями Антарктиды.
1 млрд га
пригодной для возделывания земли в мире
вырастет на 30% (9 млрд человек)
к 2050 году
8%
от общего количества доступной земли
Interfit — ведущая в мире компания, предоставляющая услуги обслуживания шин для вилочных погрузчиков.
Мы специализируемся на вилочных погрузчиках и предлагаем превосходное качество услуг, гарантируя своим клиентам подбор и монтаж правильной шины.
(за исключением выращенного нами самостоятельно),
проводит часть своего жизненного цикла на вилах погрузчика
на каждом этапе цепочки поставок
от добычи сырья до доставки и переработки продукции
грузоподъемник
назывался «Tructractor» (Грузотрактор)
Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.