TM700 ProgressiveTraction - Шины для сельскохозяйственных тракторов - Trelleborg Wheels

TM700 ProgressiveTraction

Технология ProgressiveTraction® на шинах для всех сельскохозяйственных тракторов от 100 до 240 л. с.

Trelleborg-Agricultural-Tires-TM700ProgressiveTraction_200x281

Ведущие производители тракторов постоянно совершенствуют линейки тракторов средней мощности, требуя от шин повышения сцепления с грунтом и оптимизации расхода топлива и при этом уменьшая место под установку шин, из-за чего монтаж шин большего размера оказывается невозможным.

 В ответ на эти противоречивые требования была создана шина TM700 ProgressiveTraction®. Более эффективная и экологичная шина, которая позволяет производить больше с меньшими затратами.

 Непревзойденные характеристики Trelleborg ProgressiveTraction® объясняются инновационной конструкцией с двойной кромкой грунтозацепа.

 В то время как наличие двух якорных шипов повышает сцепление с грунтом, усиленное основание грунтозацепа значительно снижает вибрации, износ и расход топлива.

 Кроме того, грунтозацеп с двойной кромкой также улучшает форму промежутков между грунтозацепами шин TM, за счет чего максимально увеличивается самоочищение шины.

 Увеличенная ширина основания грунтозацепа ProgressiveTraction® обеспечивает повышенную устойчивость к вибрациям грунтозацепов.

 За счет увеличения площади основания грунтозацепа уменьшается погружение шины в почву. Кроме того, увеличенная гибкость боковой стенки дает самое широкое пятно контакта на рынке, за счет чего снижается уплотнение грунта.

 Шины новой линии TM700 ProgressiveTraction® демонстрируют лучшие результаты при работе с высоким крутящим моментом, чем аналоги премиальных брендов - конкурентов, и значительное улучшение по сравнению со среднестатистическими показателями на рынке. Результатом сокращения времени работы на гектар площади является уменьшение выбросов в атмосферу и превосходная эффективность.


Загрузки

TM700 ProgressiveTraction

Enrich your farming  

Скачать (pdf)

Visual Folder

Trelleborg tires and complete wheels solutions  

Скачать (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

Dual mounting system snstallation instructions  

Скачать (pdf)

Pressure Table

Technical Data  

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Камера Таблица давлений

380/70R28 
127 D

370

1300

3880

585

625

W12

W11-W13-DW11-DW12-DW13

1,6

R-1W

Tubeless

12.4-28 TR218

+

480/70R28 
140 D

480

1430

4255

640

675

W15L

W14L;W16L;DW14L;DW15L;DW16L

1,6

R-1W

Tubeless

16.9-28 TR218

+

480/70R30 
141 D

475

1485

4450

655

700

W15L

W14L;W16L;DW14L;DW15L;DW16L

1,6

R-1W

Tubeless

18,4-30 TR218

+

480/70R38 
145 D

490

1690

5050

755

800

W15L

W14L-W16L-DW14L-DW15L-DW16L

1,6

R-1W

Tubeless

18.4-38 TR218

+

480/70R34 
155 A8 (155B)

475

1580

4775

727

750

W15L

W14L; DW14L; DW15L; W16L, DW16L

3,2

R-1W

Tubeless

16.9-34 TR218

+

520/70R38 
150 D

520

1740

5150

774

825

W16L

W15L; W18L; DW15L; DW16L; DW18L

1,6

R1W

Tubeless

18.4-38 TR 218

+

580/70R38 
155 D

590

1835

5455

820

875

W18L

DW18L

1,6

R-1W

Tubeless

20.8-38 TR218

+

580/70R42 
158 D

585

1905

5695

850

925

W18L

DW18L

1,6

R-1W

Tubeless

20.8-42 TR218

+

620/70R42 
166 D

630

1930

5820

870

925

DW20B

DW18L;W18L

2,4

R-1W

Tubeless

+

Веб-приложения

Ресурсы

Видео о продукции

Сопутствующие товары

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*