TM1060 - Шины для сельскохозяйственных тракторов - Trelleborg Wheels

TM1060

Откройте для себя уникальные особенности и преимущества TM1060

TM1060_200x281
Непревзойденный дизайн протектора сочетается с превосходным качеством радиальной шины Trelleborg для сельскохозяйственной техники. В то время как «эффект крыльев» максимизирует ширину протектора, позволяя дополнительно увеличить пятно контакта, двойной угол грунтозацепа повышает сцепление с грунтом.
 
 Кроме того, увеличенная эластичность боковой стенки приводит к очень низкому уплотнению грунта.
 

 Шина TM1060 отличается повышенной грузоподъемностью по сравнению со стандартными шинами или шинами с технологией IF того же типоразмера. Серия шин ’/60 Trelleborg представляет собой инновационное решение для тракторов средней и высокой мощности, обеспечивая такую же грузоподъемность при меньшем давлении или большую грузоподъемность при том же давлении.

Without increasing the dimensions of the tires, the new TM1060 provides superior performance compared to the existing /60 series available on the market, being able to equip tractors up to 400hp - even using a narrow rim option.

Загрузить

Эти файлы PDF содержат всю необходимую информацию о продукте TM1060, начиная от инструкций и рекомендаций и заканчивая советами и данными о подборе типоразмеров.

TM1060

Enrich your farming  

Скачать (pdf)

DUO 500 Dual Monting System

 

Скачать (pdf)

Mobile Tools and Apps

Boost the efficiency and productivity of farming operations  

Скачать (pdf)

THK Trelleborg High Knurling

Trelleborg High Knurling The perfect match  

Скачать (pdf)

Технические данные

Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Статический радиус Индекс скорости Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Таблица давлений

VF520/60R28 
149 D

520

1340

3985

575

650

DW18L

W18L;DW16L;W16L

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R28 
157 D

600

1420

4205

605

675

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF600/60R30 
158 D

595

1490

4420

625

700

DW20B

DW18L-DW21B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF650/60R38 
166 D

655

1735

5190

755

825

DW23B

MW23B-DW20B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R38 
171 D

715

1820

5420

785

875

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF710/60R42 
173 D

715

1930

5735

835

925

DW25B

MW25B-DW23B

1,6

R-1W

Tubeless

+

VF750/70R44 
183 D

770

2186

6465

945

1025

DW25B

1,6

R-1W

Tubeless

+

Видео о продукте

Хотите больше узнать об особенностях шин TM1060? Эти видео содержат все основные данные о продукте.

Сопутствующие товары

Изучите шины для тракторов, со схожими свойствами TM1060

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*