Brawler HPS Solidflex Smooth - Шины для скреперов - Trelleborg Wheels

Brawler HPS Solidflex Smooth (Solid)

Откройте для себя уникальные особенности и преимущества Brawler HPS Soldflex Smooth.

Trelleborg_Brawler_HPS-Solidflex-Smooth_200x281

Шины Brawler HPS (цельнолитые с высокими характеристиками) предназначены для особо сложных условий эксплуатации, например на пунктах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.

 • Износостойкость каучука в 3 раза выше по сравнению с пневматическими шинами

• Возможность монтажа на колеса оригинальных машин

• Эллиптические отверстия

• Обеспечивающий сцепление протектор доступен в индивидуальном исполнении глубиной до 7 дюймов


Загрузить

Эти файлы PDF содержат всю необходимую информацию о продукте Brawler HPS Solidflex Smooth, начиная от инструкций и рекомендаций и заканчивая советами и данными о подборе типоразмеров.

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric

Brawler HPS Solidflex Smooth

Tire Size Alternative Size
Rim
Overall Diameter [mm]
Section Width [mm]
Tread Depth [mm]
Load Capacity
10 km/h [kg]
17.5-25 445/80-25 14.0-25 1.340 446 155
8.805
20.5-25 525/80-25 17.0-25
1.495 527
188 12.155
23.5-25 605/80-25 19.5-25
1.630  606 216
15.320
26.5-25 685/80-25 22.0-25
1.715 718 236 18.295
29.5-25
25.0-25 1.845 761 264 22.540
18.00-33     13.0-33 1.816 457  216  12.000 

Видео о продукте

Хотите больше узнать об особенностях шин Brawler HPS Solidflex Smooth? Эти видео содержат все основные данные о продукте.

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*