Brawler HPS Smooth - Шины для скреперов - Trelleborg Wheels

Brawler HPS Smooth (Solid) 

Шины Brawler HPS (цельнолитые с высокими характеристиками) предназначены для особо сложных условий эксплуатации.

Trelleborg_Brawler_HPS-Smooth_200x281

Шины Brawler HPS (цельнолитые с высокими характеристиками) предназначены для особо сложных условий эксплуатации, например на пунктах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.

• Износостойкость каучука в 3 раза выше по сравнению с пневматическими шинами
• Возможность монтажа на колеса оригинальных машин
• Обеспечивающий сцепление протектор доступен в индивидуальном исполнении глубиной до 7 дюймов

Загрузки

Brawler Soft Ride Brochure

Tough Jobs - Soft Ride  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
17.5x25/14 1340 446 155 563 11745 10220 9400
20.5x25/17 1495 527 188 835 16210 14105 12970
23.5x25/19 1630 606 216 1168 20425 17770 16340
26.5x25/22 1715 718 236 1557 24390 21220 19515
29.5x25/25 1845 761 264 1956 30050 26145 24040

Видео о продукции

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*