Brawler HD Solidflex Smooth - Шины для скреперов - Trelleborg Wheels

Brawler HD Solidflex Smooth (Solid)

Шины Brawler HD созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды.

Шины Brawler HD созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды, например в центрах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.
 
Brawler HD представляет собой запатентованную систему из двух элементов, колеса и диска, которая обеспечивает взаимозаменяемость шины и колеса путем простой замены диска.

• Комфортная езда по сравнению с заполненными пеной пневматическими шинами
• Конструкция стальных колес позволяет воспринимать тяжелые нагрузки, высокие крутящие моменты, большие сдвиговые и изгибающие напряжения
• Обеспечивающий сцепление протектор доступен в индивидуальном исполнении глубиной до 7 дюймов






Загрузки

Brawler HD Brochure

Premium Construction Solid  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18 17.5-25 1395 457 254 127 672 10010 8710 8010
59x12x20.5  20.5-25 1500 521 292 165 894 11835 10300 9470
62x13x21  20.5-25 1575 533 330 190 1033 11210 9755 8970
66x16x24  23.5-25 1675 610 406 254 1383 14665 12760 11735
69x17x28  26.5-25 1755 711 432 279 1758 17770 15460 14220
73x18x31  29.5-25 1855 787 450 305 2148 20360 17715 16290
80x18x35  35/65-33 2030 889 457 305 3207 26550 23100 21240

Видео о продукции

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*