Brawler HD Smooth - Шины для скреперов - Trelleborg Wheels

Brawler HD Smooth (Solid)

Шины Brawler HD созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды.

Шины Brawler HD созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды, например в центрах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.

Brawler HD представляет собой запатентованную систему из двух элементов, колеса и диска, которая обеспечивает взаимозаменяемость шины и колеса путем простой замены диска.

• Комфортная езда по сравнению с заполненными пеной пневматическими шинами

• Конструкция стальных колес позволяет воспринимать тяжелые нагрузки, высокие крутящие моменты, большие сдвиговые и изгибающие напряжения

• Обеспечивающий сцепление протектор доступен в индивидуальном исполнении глубиной до 7 дюймов


Загрузки

Brawler HD Brochure

Premium Construction Solid  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
Load Capacity
16 km/h [kg]
Load Capacity
25km/h [kg]
55x10x18   17.5-25 1395 457 254 127 681 13345 11615 10680
59x12x20.5   20.5-25 1500 521 292 165 987 15780 13730 12625
62x13x21   20.5-25 1575 533 330 190 1089 14950 13010 11960
66x16x24   23.5-25 1675 610 406 254 1469 19555 17015 15645
69x17x28   26.5-25 1755 711 432 279 1866 23695 20615 18960
73x18x31   29.5-25 1855 787 450 305 2277 27150 23625 21720
80x18x35   35/65-33 2030 889 457 305 3284 35400 30800 28320

Видео о продукции

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*