SK-800 - Пневматические шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

SK-800

Шина SK-800 предназначена для общего использования в строительстве.

Trelleborg_Pneumatic_SK800_200x281

• Агрессивный дизайн шин с защитой обода
• Выгодные шины
• Оптимальное сцепление и тяга

Загрузки

SK-800 Brochure

Mid-Ramge Construction Pneumatic  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10-16.5 8 8.25-16.5 751 270 16 4.1 1880 20.9
10-16.5 10 8.25-16.5 751 270 16 5.2 2135 21.4
12-16.5 10 9.75-16.5 815 308 17 4.5 2540 25.9
23 x 8.5-12 6 7.0-12 574 213 12 3.4 820 11.8
27 x 8.5-15 8 7.0-15 678 213 12 4.15 1305 14.5

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*