SKS-900 Traction - Цельнолитые шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

SKS-900 Traction

Профиль тяги SKS-900 имеет отличную устойчивость на прокол камнем.

SKS-900 доступны в основном в качестве монтажной группы, но также могут быть приобретены отдельно.

• Идеально подходят для переработки и станций по приему отходов
• Угол профиля протектора противостоит проколу камнем, повышая длительность использования шин
• Поверхность протекторов обеспечивает отличную самоочистку в условиях мягкого грунта

Технические данные

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 (Left) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
31x10-20 (Right) 10-16.5 7.5-20 42 236 775 2380 66.224432
33x12-20 (Left) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088
33x12-20 (Right) 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 92.4874088

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*