SKS-900 Smooth - Цельнолитые шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

SKS-900 Smooth

Профиль шины SKS-900 Smooth обеспечивает превосходную стабильность для применений, которые требуют плоской поверхности.

Trelleborg-Resilient-SKS900-Smooth-200x281

Шины SKS-900 Solid Skid Steer разработаны для использования в окружающей среде включая ландшафтный дизайн, конструкцию, снос и добычу полезных ископаемых.

SKS-900 доступен в основном в качестве монтажной группы, но также может быть приобретен отдельно.
• Идеально подходит для переработки и станций по приему отходов
• Обеспечивает лучшую стабильность и тягу на плоских поверхностях
• Наибольшая поверхность повышает длительность использования шин

Технические данные

metric
Size Equivalent Pneumatic Size Rim Tread Depth [mm] Max Width
[mm]
O.D.
[mm]
Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
31x10-20 10-16.5 7.5-20 42 263 775 2380 71.7
33x12-20 12-16.5 7.5-20 48 287 828 3075 101.8

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*