Brawler HPS Skid Steer Solidflex Smooth - Цельнолитые шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

Brawler HPS Solidflex Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid) созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды, например в центрах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Solidflex-Smooth-200x281

The Brawler HPS Solidflex запатентованными эллиптическими отверстиями, которые обеспечивают комфорт оператора в периоды длительной эксплуатации оборудования, за счет чего уменьшается усталость как оборудования, так и оператора..

• Durable cut resistant rubber compound eliminates downtime caused by tire damage

• Deep lug tread design offers 3 times more wearable rubber than a pneumatic tire


Загрузки

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 69 2815
33x12-20/7.5  12-16.5  840 305 56 98 2970
36x14-20/7.5  14-17.5  915 356 71 142 3310
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 203 4955
metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Видео о продукции

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*