Brawler HPS Skid Steer Smooth - Цельнолитые шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

Brawler HPS Skid Steer Smooth

Brawler HPS (High Performance Solid) Skid Steer созданы для работы в особо тяжелых условиях, где требуется хорошее качество езды, например в центрах вторичной переработки металлолома, на мусороперегрузочных станциях и в горнодобывающей промышленности.

Trelleborg-Brawler-HPS-SkidSteer-Smooth-200x281


• Durable cut resistant rubber compound eliminates downtime caused by tire damage

• Deep tread design offers 3 times more wearable rubber than a pneumatic tire


Загрузки

Brawler HPS SkidSteer

Premium Construction Solid  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
25 km/h [kg]
31x10-20/7.5  10-16.5  785 254 41 79 3755
33x12-20/7.5  12-16.5 840 305 56 106 3960
36x14-20/7.5  14-17.5 915 356 71 161 4415
40x14-20/10 15-19.5 1015 356 94 220 6605

Видео о продукции

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*