Brawler HD Skid Steer Solidflex Traction - Цельнолитые шины для мини-погрузчиков с бортовым поворотом - Trelleborg Wheels

Brawler HD Solidflex Skid Steer

Шины Brawler Skid Steer предназначены для устранения простоев и обеспечения превосходной производительности в тяжелых условиях.

Trelleborg-Brawler-HD-SkidSteer-Solidflex-Traction-200x281

Они характеризуются улучшенной резиновой смесью, предназначенной для повышения прочности при резке и ломке.

• Прочная резистентная резиновая смесь устраняет простои, вызванные повреждением шин
• Нет специализированного оборудования, необходимого для установки
• Прошли тщательное тестирование OEM, такие как Bobcat, Case, Caterpillar, Gehl и New Holland

Загрузки

Brawler HD SkidSteer Brochure

Premium Construction Solid  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric sizes
Size Pneumatic Equivalent Size Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Rubber Thickness
[mm]
Tread Depth
[mm]
Weight
[kg]
Load Capacity
10 km/h [kg]
31x6x10 10-16.5 785 254 157 48 104 3000
33x6x11 12-16.5 840 279 155 61 127 3600
36x7x11 14-17.5 915 279 168 71 155 3885

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*