Excavator XL - Шины для колесных экскаваторов - Trelleborg Wheels

Excavator XL (Solid)

Шина Excavator XL представляет собой более широкое исполнение шины Excavator, характеризуется повышенной устойчивостью и предназначается для сложных условий эксплуатации.

Trelleborg_Resilient_Excavator-XL-200x281

Шины Trelleborg Excavator XL для экскаваторов предлагают превосходное сцепление с грунтом и устойчивость за счет использования инновационного рисунка протектора, а также характеризуются минимальным временем простоя машины благодаря отсутствию колотых повреждений шины. Эта шина обеспечивает отличные рабочие характеристики в условиях, где уровень безопасности должен быть максимальным, а простои недопустимы.

 Серия шин Trelleborg Excavator XL для экскаваторов идеально подходит для использования в строительстве, переработке отходов и в лесозаготовительной отрасли.

 Широкий профиль повышает устойчивость

• Превосходное сцепление с грунтом

• Усиленная защита боковой стенки устраняет риск проколов


Загрузки

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 261 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1093 278 9510 6250

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*