Excavator Dual Assembly - Шины для колесных экскаваторов - Trelleborg Wheels

Excavator Dual Assembly (Solid)

Сдвоенные шины Trelleborg для экскаваторов идеально подходят для применения на складах металлолома.

Trelleborg_Resilient_Excavator-Dual-Assembly_200x281Шины Trelleborg Excavator для экскаваторов предлагают превосходное сцепление с грунтом и устойчивость за счет использования инновационного рисунка протектора, а также характеризуются минимальным временем простоя машины благодаря отсутствию колотых повреждений шины. Эта шина обеспечивает выдающиеся рабочие характеристики в условиях, где уровень безопасности должен быть максимальным, а простои недопустимы.

Эта конструкция характеризуется не только превосходными шинами. Высококачественное колесо предназначено для тяжелых условий эксплуатации, а центральный разделительный элемент предотвращает попадание мусора внутрь узла. 

 • Широкий профиль повышает устойчивость

• Превосходное сцепление с грунтом

• Усиленная защита боковой стенки устраняет риск проколов


Загрузки

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric SIZES
Tire Description Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
Excavator 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 560 15100 10000
Excavator 12.00-20 8.0 & 8.5 1098 630 19220 12600
Excavator XL 10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1023 570 15100 10000
Excavator XL 12.00-20 8.0 & 8.5 1093 620 19220 12600

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*