Excavator - Шины для колесных экскаваторов - Trelleborg Wheels

Excavator (Solid)

Серия шин Trelleborg Excavator для экскаваторов идеально подходит для использования в строительстве, переработке отходов и в лесозаготовительной отрасли.

Trelleborg_Resilient_Excavator_200x281

Шины Trelleborg Excavator для экскаваторов предлагают превосходное сцепление с грунтом и устойчивость за счет использования инновационного рисунка протектора, а также характеризуются минимальным временем простоя машины благодаря отсутствию колотых повреждений шины. Эта шина обеспечивает выдающиеся рабочие характеристики в условиях, где уровень безопасности должен быть максимальным, а простои недопустимы.

Серия шин Trelleborg Excavator для экскаваторов идеально подходит для использования в строительстве, переработке отходов и в лесозаготовительной отрасли.

Загрузки

Excavator Brochure

Engineered Performance  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric SIZES
Size Available Rims Tire O.D.
[mm]
Width
[mm]
Static Load [mm] Load Capacity
25 km/h [kg]
10.00-20  7.0; 7.5 & 8.0 1010 240 7550 5000
12.00-20 8.0 & 8.5 1098 258 9510 6250

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*