Шины для автогрейдеров

Автогрейдеры

4Продукты
C-800 L2
  • Предназначается для погрузчиков, грейдеров, погрузчиков с телескопической стрелой и подъемников.
  • Плоский профиль и глубокие грунтозацепы
  • Хорошая проходимость на мягких грунтах
Дополнительная информация

C-800 G2
  • Предназначается для грейдеров, погрузчиков с телескопической стрелой и подъемников
  • Большое пятно контакта
  • Хорошая проходимость на мягких грунтах
Дополнительная информация

Earth Moving Radial Tires 1020 tires
  • Обеспечивает превосходную защиту от повреждений и долговечность
  • Provides control and perfect grip on sand, rock, gravel or soil
  • Keep the machine fuel consumption low
Дополнительная информация

Trelleborg
Earth Moving Radial Tires 1025 tires
  • Обеспечивает превосходную защиту от повреждений и долговечность
  • Обеспечивает управляемость и превосходное сцепление с поверхностью при перемещении по песку, камням, гравию или почве
  • Способствует низкому расходу топлива
Дополнительная информация