C-800 L2 - Подъемники - Trelleborg Wheels

C-800 L2 (OTR)

Откройте для себя уникальные особенности и преимущества C-800 L2

Самоочищающийся профиль C-800 L2 отличается увеличенным пятном контакта и повышенной проходимостью на мягком грунте.

 Прочная нейлоновая конструкция шины обеспечивает жесткость и защиту от повреждений при ударе.

 • Большое пятно контакта

• Плоский профиль с глубокими грунтозацепами

• Увеличенный срок службы протектора

• Хорошая проходимость на мягких поверхностях


Downloads

From instructions and advice to tips and sizing details , these PDFs cover all the information you will need on the C800-L2

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 10 km/h
[kg]
Weight
[kg]
17.5-25 16 14.00-25/1.5 1350 445 26 4,8 7300 93.6
20.5-25 16 17.00-25/2.0 1490 520 30 3,5 8250 133.6

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*