C-800 G2 - Подъемники - Trelleborg Wheels

C-800 G2 (OTR)

Шины C-800 G2 для автогрейдера имеют глубокие грунтозацепы. Это идеальные шины, обеспечивающие высокую проходимость на мягких грунтах.

Шины C-800 G2 для автогрейдера имеют глубокие грунтозацепы. Это идеальные шины, обеспечивающие высокую проходимость на мягких грунтах. Прочная нейлоновая конструкция шины обеспечивает жесткость и защиту от повреждений при ударе. Прекрасная устойчивость и безопасность делают шины идеальным выбором для погрузчика с телескопической стрелой/люлькой. Прочная нейлоновая конструкция шины обеспечивает жесткость и защиту от повреждений при ударе.

 • Большое пятно контакта

• Плоский профиль с глубокими грунтозацепами

• Увеличенный срок службы протектора

• Хорошая проходимость на мягких поверхностях


Загрузки

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
13.00-24 12 9.00DC-24 1300 350 24 3 2725 65
14.00-24 12 9.00DC-24 1370 375 25 2.5 3075 80.5

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*