C-800 R4 - Пневматические шины для экскаваторов с обратной лопатой / погрузчиков с телескопической стрелой - Trelleborg Wheels

C-800 R4 (OTR)

Шина C-800 R4 предназначена для использования на экскаваторах с обратной лопатой. Широкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость и улучшенную проходимость.

Шина C-800 R4 (12.5/80-18) предназначена для использования на переднем мосту экскаваторов с обратной лопатой. Широкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость и улучшенную проходимость.

 Шина C-800 R4 (17.5L-24, 19.5L-24 и 21L-24) предназначена для использования на заднем мосту экскаваторов с обратной лопатой. Этот профиль оснащен грунтозацепами увеличенной ширины и обеспечивает повышенную защиту от колотых и боковых порезов.

 • Улучшенная проходимость

• Превосходная устойчивость

• Увеличенный срок службы шины

• Защита боковой стенки

• Увеличенная стойкость к колотым и боковым порезам


Загрузки

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
10.5/80-18 12 W9-18 907 274 22 4.3 2060 32
12.5/80-18 12 9.0-18 987 308 26 3.7 2650 41.4
16.9-24 12 DW15L-24 1309 429 26.5 2.6 3250 74
16.9-28 12 DW15L-28 1410 429 27 2.6 3450 85
17.5L-24 10 DW15L-24 1241 445 26 2.2 2800 74.5
18.4-26 12 DW16L-26 1426 467 29 2.5 4000 105
19.5L-24 12 DW16L-24 1314 495 28 2.4 3450 93.6
21L-24 14 DW18L-24 1378 533 32 2.5 4250 116

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*