C-800 F3 - Пневматические шины для экскаваторов с обратной лопатой / погрузчиков с телескопической стрелой - Trelleborg Wheels

C-800 F3 (OTR)

Шина C-800 F3 предназначена для использования на переднем мосту экскаваторов с обратной лопатой. Широкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость и улучшенную проходимость.

Шина C-800 F3 (11L-16) предназначена для использования на переднем мосту экскаваторов с обратной лопатой. Широкий профиль обеспечивает повышенную устойчивость и улучшенную проходимость.

 • Улучшенная проходимость

• Превосходная устойчивость

• Увеличенный срок службы шины

• Защита боковой стенки

• Увеличенная стойкость к колотым и боковым порезам

Загрузки

Construction Brochure Metric Sizes

Engineered for the extreme  

Скачать (pdf)

Технические данные

metric
Size Ply Rating Rim Tire O.D.
[mm]
Section Width
[mm]
Tread Depth [mm] Inflation Pressure [bar] Load Capacity @ 40 km/h
[kg]
Weight
[kg]
11L-16 10 8.0-16 838 279 11 3.6 1120 22.7

Связаться с нами

Хотите связаться с нами? Напишите нам, и мы свяжемся с вами как можно скорее.

*
*
*
*
*
*
*