Twin Garden Tractor T404 - Садовая техника, косилки, уход за лугопастбищными угодьями и полями для гольфа - Trelleborg Wheels

Twin Garden Tractor T404

Специально предназначается для работы на лугах и в условиях высокой чувствительности почв к повреждениям.

Trelleborg-Trailer-Tires-Twin-Garden-Tractor-T404_200X281

Эта шина отличается гибкостью и может эксплуатироваться как на мягких, так и на твердых поверхностях.

Благодаря мягкой конструкции каркаса, продуманному рисунку протектора и низкому давлению на грунт, шина не оставляет за собой колеи и практически не вызывает уплотнения грунта.


Загрузки

Twin Implement

Versatility at first sight  
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
Для просмотра полной таблицы давлений нажмите «+» рядом с размером

Описание шины Ширина профиля Общий диаметр Длина окружности Длина окружности ведущего колеса Статический радиус Индекс скорости Статический радиус ведущего колеса Обод Допустимые ободья Номинальное давление Тип протектора Тип Заменить Таблица давлений

350/60-17.5 
105 A5

350

880

2555

389

11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
108 A8

400

870

2640

410

AG11.75"

120,0

0

Tubeless

+

400/55-17.5 
110 A5

400

880

2578

383

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

400/55-22.5 
112 A5

400

1000

2965

445

AG11.75"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
121 A5

500

1020

3042

451

AG16.00"

100,0

0

Tubeless

+

500/45-22.5 
146 A8 (134A8)

500

1020

3020

3050

450

485

465

AG16.00x22.5

240,0

20

Tubeless

+

500/60-22.5 
126 A8

500

1160

3430

515

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

500/60-22.5 
155 A8 (143A8)

500

1170

3490

3510

500

550

530

AG16.00x22.5

240,0

0

Tubeless

+

560/45-22.5 
125 A8

540

1075

3200

480

AG16.00"

120,0

0

Tubeless

+

 
  *

+

560/60-22.5 
167 A8 (155A8)

564

1235

3675

3685

525

580

541

AG16.00x22.5

280,0

0

Tubeless

550/60-22.5

+

600/60-30.5 
142 A8

610

1500

4360

660

725

AG20.00"

120,0

0